Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 1
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, R 1"", PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-I
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-I DN 25, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.73 Kilogram
Grynasis svoris0.69 Kilogram
Tūris1.077 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm