Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 40, G 1 ¾A; Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z2130

USV-M DN 40, išorinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atnaujinimo galimybėTaip
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1G 1 ¾A
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 40, G 1 3/4 A, PN16
Nustatymo skalėNe
Product line28
Produkto tipasUSV-M
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M DN 40, išorinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]80 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.61 Kilogram
Grynasis svoris1.61 Kilogram
Tūris2.055 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420083551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm