USV-M, DN 32, Išorinis sriegis ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2129
USV-M DN 32, išorinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas
003Z2129
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atnaujinimo galimybė | Taip |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis ISO 228/1G 1 ½A |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-M 32, G 1 1/2 A, PN16 |
| Nustatymo skalė | Ne |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | USV-M |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | USV-M DN 32, išorinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 32 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.446 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.446 Kilogram |
| Tūris | 2.062 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |