USV-M, DN 15, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2121
USV-M DN 15, vidinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas
003Z2121
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atnaujinimo galimybė | Taip |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1Rp 1/2 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-M 15, R 1/2"", PN16 |
| Nustatymo skalė | Ne |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | USV-M |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | USV-M DN 15, vidinis sriegis, papildomas balansavimo vožtuvas |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 80 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.38 Kilogram |
| Tūris | 0.477 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |