Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 350, PN 16, Flanšas

003Z1143

MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsTaip
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]2359.00 m³/h
Kvs reikšmės [m³/h] [Maks.]2300.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN350 PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasMSV-F2
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-F2 DN200-DN400
SCIP dokumentacijos Nr.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
Slėgio klasėPN 16
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 350
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris450 Kilogram
Grynasis svoris374 Kilogram
Tūris1254.888 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104523439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm