MSV-F2, DN 32, PN 25, Flanšas
003Z1095
MSV-F2 DN 32 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
003Z1095
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 15.50 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN32 w. measuring nipples (PN25) |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MSV-F2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-F2 DN 32 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-F2 DN15-DN50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 32 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (EN-GJS 400-15) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.55 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.54 Kilogram |
| Tūris | 6.084 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |