MSV-F2, DN 150, PN 16, Flanšas
003Z1066
MSV-F2 DN 150 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
003Z1066
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | BALANSINIS VENTILIS MSV-F DN65 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MSV-F2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-F2 DN 150 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 150 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Ketus (EN-GJL-250) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 56 Kilogram |
| Grynasis svoris | 53.1 Kilogram |
| Tūris | 100.386 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |