Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 65, PN 16, Flanšas

003Z1062

MSV-F2 DN 65 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InspectionText
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]93.40 m³/h
Material DescriptionBALANSINIS VENTILIS MSV-F2 DN65
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasMSV-F2
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-F2 DN 65 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-F2 MNF DN15-300
SCIP dokumentacijos Nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 65
Vožtuvo korpuso medžiagaKetus (EN-GJL-250)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.668 Kilogram
Grynasis svoris14.8 Kilogram
Tūris33.922 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421551394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm