LENO MSV-BD, DN 20, Išorinis sriegis ISO 228/1
003Z4102
MSV-BD DN 20, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
003Z4102
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis ISO 228/1 |
| Jungtys | G 1 A |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN20 G1" ext. for fitting |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | LENO MSV-BD |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-BD DN 20, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.906 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.833 Kilogram |
| Tūris | 1.402 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |