Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD yra rankiniai nustatymo ventiliai srautui balansuoti šildymo ir šaldymo sistemos.
LENO™ MSV-BD rekomenduojama naudoti pastovaus srauto sistemose. Ventilį galima montuoti tiekimo arba grąžinimo vamzdyne.
Le valvole MSV-BD PURE sono disponibili nella gamma DN15LF - 25. L’unica differenza tra le valvole MSV-BD e MSV-BD PURE è il materiale in ottone utilizzato per costruire le valvole.
Features and benefits
- Nuimama rankenėlė, kad būtų paprasta montuoti.
- 360° kampu pasukami matavimo antgaliai, kad būtų patogu matuoti ir išleisti vandenį.
- Skaitmeninė nustatymo skalė, matoma iš įvairių pusių.
- Paprastas nustatymo užrakinimas.
- Matavimo antgaliai, skirti Ø 3 mm adatoms.
- Išleidimo jungtis su atskiru drenažu prieš ventilį ir už jo.
- Galima atidaryti arba uždaryti L formos šešiakampiu raktu (kai reikia daugiau jėgos).
- Spalvotas atidarymo arba uždarymo indikatorius.