Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15, Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z4101

MSV-BD DN 15, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1
JungtysG ¾
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasLENO MSV-BD
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-BD DN 15, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-BD DN15-DN50 (1)
SCIP dokumentacijos Nr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.84 Kilogram
Grynasis svoris0.772 Kilogram
Tūris2.201 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm