Danfoss logo
TVM-W-product-category

TVM-W

TVM-W – tai tiesioginio veikimo maišymo vožtuvas, tiekiantis sumaišytą pastovios temperatūros vandenį. Jis naudojamas momentiniam reikiamos temperatūros vandens tiekimui buitinėmis karšto vandens sistemomis.

Features and benefits

  • Greitas termostatinių elementų reagavimas užtikrina temperatūros valdymo tikslumą.
  • Tinka vienvamzdėms sistemoms (pvz. vonioms, baseinams, dušams ir bidė) arba nedideliam kiekiui grupinių išėjimų.
  • Kad vartotojui būtų dar patogiau, tvirta ir nesudėtinga konstrukcija garantuoja patikimumą, saugumą bei energijos vartojimo efektyvumą. Nutrūkus šalto vandens tiekimui, greitas visiškas srauto sustabdymas užtikrina didesnį saugumą galutiniam vartotojui.Supaprastintas dizainas ir konstrukcija bei mažesnis dalių skaičius užtikrina ne tik didesnį patikimumą bei saugumą, bet ir ilgesnį eksploatavimo laiką.
  • TVM užtikrina aukštą apsaugos nuo nusiplikimo lygį, kuris ypač svarbus ligoninėse, mokyklose arba kelių šeimų gyvenamuosiuose namuose (pvz., dezinfekcijos dėl legionelių atvejais).
  • TVM-W „mažai švino turinčio žalvario“ vožtuvai atitinka naujos Europos direktyvos dėl geriamojo vandens.