Terminis balansavimas
Product types shown: 2

CCR2+
The CCR2+ optimizes thermal disinfection in hot water systems with temperature registration and monitoring. It can be used independently for temperature registration. Thermal disinfection is effective for bacteria pasteurisation (Legionella pnemophila). Optimizing this process reduces energy consumption and disinfection time, lowering bacterial contamination risks. Disinfection temperatures range from 50 °C to 78 °C; time is adjusted based on Brundrett recommendations and cannot be altered beyond set limits.The CCR2+ features LED status indicators, a built-in Web-Server App, Wi-Fi, LAN port, and memory for temperature data storage. Users can adjust the storage rate and export data to Excel. It controls multiple risers with thermoactuators and PT1000 sensors. One unit manages 20 risers and an S0 sensor for disinfection initiation. Additional features include alarm output, pump protection, and system expansion. Power supply is ~24 V (DC), 50 Hz. Installation is on a standard DIN relay.

MTCV
MTCV yra universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karšto vandens cirkuliacinėse sistemose.
MTCV sukuria temperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią iš anksto nustatytą temperatūrą visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą.
Siekiant atitikti didėjančius geriamojo vandens kokybės reikalavimus, „Danfoss“ MTCV vožtuvai gaminami iš korozijai atsparių medžiagų, kurių sudėtyje mažai švino:
- Vožtuvo korpusas pagamintas iš RG5 raudonosios bronzos.
- Komponentai pagaminti naudojant maižai švino.
- Pagrindinis kūgis pagamintas iš patobulinto techninio polimero POM-C.