ASV-M, DN 50, Išorinis sriegis
003L7702
ASV-M DN 50, išorinis sriegis, uždarymo vožtuvas
003L7702
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
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 50 EXT.THR. |
| Montavimo padėtis | Tiekiamo srauto vamzdis |
| Nustatymo skalė | Ne |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | ASV-M |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ASV-M DN 50, išorinis sriegis, uždarymo vožtuvas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "ASV-I/M" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 50 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.964 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.964 Kilogram |
| Tūris | 2.506 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561249 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |