Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 25, Vidinis sriegis

003L7643

ASV-I DN 25, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
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
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 25 INTERNAL THREAD
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasASV-I
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-I DN 25, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"ASV-I/M"
SCIP dokumentacijos Nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.84 Kilogram
Grynasis svoris0.646 Kilogram
Tūris5.299 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421527931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm