Danfoss logo
ASV-I 003L7641

ASV-I, DN 15, Vidinis sriegis

003L7641

ASV-I DN 15, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 15 INTERNAL THREAD
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasASV-I
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-I DN 15, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"ASV-I/M"
SCIP dokumentacijos Nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.348 Kilogram
Grynasis svoris0.33 Kilogram
Tūris1.788 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421527917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm