Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 50, Vidinis sriegis

003Z7013

ASV-D valve DN 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atitinka ROHSOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN50
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasASV-D
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-D valve DN 50
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-D/ASV-D
SCIP dokumentacijos Nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaCW 617N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.43 Kilogram
Grynasis svoris2.38 Kilogram
Tūris3.465 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424617943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm