ASV-D, DN 32, Vidinis sriegis
003Z7011
ASV-D valve DN 32
003Z7011
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atitinka ROHS | Out of scope |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN32 |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | ASV-D |
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ASV-D valve DN 32 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-D/ASV-D |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 32 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | CW 617N |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.56 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.56 Kilogram |
| Tūris | 2.213 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |