Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 15, Vidinis sriegis

003Z7008

ASV-D valve DN 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atitinka ROHSOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN15
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasASV-D
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-D valve DN 15
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-D/ASV-D
SCIP dokumentacijos Nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaCW 617N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.648 Kilogram
Grynasis svoris0.59 Kilogram
Tūris1.396 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424617899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm