Danfoss logo
ASV-BD 003Z4046

ASV-BD, DN 50, Vidinis sriegis

003Z4046

ASV-BD DN 50, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
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
Išleidimo funkcijaPasirenkama kaip priedas
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN50
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasASV-BD
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-BD DN 50, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"ASV-BD"
SCIP dokumentacijos Nr.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]10 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.566 Kilogram
Grynasis svoris2.358 Kilogram
Tūris5.262 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420114828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm