ASV-BD, DN 20, Vidinis sriegis
003Z4042
ASV-BD DN 20, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
003Z4042
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
| Išleidimo funkcija | Pasirenkama kaip priedas |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN20 |
| Montavimo padėtis | Tiekiamo srauto vamzdis |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | ASV-BD |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ASV-BD DN 20, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "ASV-BD" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.88 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.876 Kilogram |
| Tūris | 2.235 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |