Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplokštelių šilumokaitis, XBDW22H-1, Plokštelių skaičius: 26

004H4428

16 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]18 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]329.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]18 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]376 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]72 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-26_8CN_16_S1_2G3/4_D
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasKIWAPEDSVGWWRAS
Plate material no.1.4571
Plokštelės medžiaga1.4571
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius26
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXBDW22H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.64 Kilogram
Grynasis svoris5.47 Kilogram
Tūris7.465 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425136955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm