Micro Plate™ Brazed Plate Heat Exchangers
Product types shown: 12

H30-C
Condenser optimised for high efficiency in water loop systems with capacities between 2 – 20 kW. The new innovative Micro Plate technology improves heat transfer and because of the reduced amount of material used, it is very compact.
The H30-CW is designed to work efficiently with close temperature approaches to meet demands for high efficiency in food retail applications. The low hold-up volume reduces the refrigerant charge and offers valuable savings.
40% charge compared with a traditional BPHE. The ideal solution to meet the world`s climate and energy spirations.
XB05
XB05M yra lituotas varinis šilumokaitis, sukurtasir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo,centralizuoto aušinimo ir kitokio šildymo sistemose.Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi„Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnisšilumokaičių modelis perduoti šilumą.

XB12
XB 12 – tai varinis lituotas šilumokaitis, skirtas centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitoms šildymo sistemoms. Galimi šilumokaičio XB12 plokštelės rievėtumai bus H, M ir L. Bus 1-os pakopos (su 4 prijungimo vietomis) ir 2 pakopų versijos (su 6 prijungimo vietomis). Šilumokaičių matmenis galima apskaičiuoti naudojant „Danfoss“skaičiavimo programinę įrangą „Hexact“, kurią galima atsisiųsti iš hexact.danfoss.com. Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

XB25
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB25 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
XB37
XB37 yra variu lituotas šilumokaitis, sukurtas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitose šildymo sistemose.
Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.
XB52
XB 52 – tai variu lituotas šilumokaitis, skirtas centralizuoto šildymo, centralizuoto vėsinimo ir kitoms šildymo sistemoms. Galimi šilumokaičio XB 52 plokštelės rievėtumai bus M. Bus 1-os pakopos (su 4 prijungimo vietomis) ir 2 pakopų versijos (su 6 prijungimo vietomis). Šilumokaičių matmenisgalima apskaičiuoti naudojant „Danfoss“ skaičiavimoprograminę įrangą „Hexact“, kurią galima atsisiųsti iš hexact.danfoss.com.
Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.
XB59
XB59 yra lituotas varinis šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo,centralizuoto aušinimo ir kitokio šildymo sistemose.
Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnisšilumokaičių modelis perduoti šilumą.
XB61
XB61 yra nerūdijančio plieno lituotas variu šilumokaitis, sukurtas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto vėsinimo ir kitose sistemose.Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu,MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

XB66
XB66 yra variu lituotas šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitose šildymo sistemose.Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

XB71
XB71 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss. Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more effectively than any previous model of heat exchangers.
XBDW22H
XBDW22 is double wall heat exchanger designed for application where the flow mediums are not allowed to mix. The double wall heat exchanger prevents primary media to be mixed with the secondary media if there is and internal leak in the unit.
Two stainless steel plates separate primary and secondary side with an air gap in between. In the event of a leak, the leaking media flows into the air gap to the outside, enabling visual detection of the leak applications.