Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplokštelių šilumokaitis, XBDW22H-1, Plokštelių skaičius: 18

004H4385

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]18 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]329.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]18 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]376 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate36 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]72 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties ilgis 1, mm18 mm
Jungties ilgis 2, mm18 mm
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_DW-A_IP36
Material Description (Short TeXBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasKIWAPEDSVGWWRAS
Plate material no.1.4571
Plokštelės medžiaga1.4571
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius18
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXBDW22H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.028 Kilogram
Grynasis svoris4.09 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.113 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm