Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB71H-1, Plokštelių skaičius: 50

079G1005

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]816.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]1149 mm
Bendras plotis [mm]372 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]205 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties ilgis 1, mm0 mm
Jungties ilgis 2, mm0 mm
Jungties standartasEN 1092
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB71H-1-50_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-50_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius50
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB71H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris127.5 Kilogram
Grynasis svoris86.52 Kilogram
Tūris518.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425145834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm