Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB66L-1, Plokštelių skaičius: 60

079B0963

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]40 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]583.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]40 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]706 mm
Bendras plotis [mm]296 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]180 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12 1/2
Jungties dydis 22 1/2
Jungties ilgis 1, mm40 mm
Jungties ilgis 2, mm40 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB66L-1-60_2_16_ASB_2G2 1/2"
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB66L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris65 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Tūris187.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425139116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm