Mikroplokštelių šilumokaitis, XB66H-1, Plokštelių skaičius: 100
004B1993
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
004B1993
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 1 pusės prijungimo ilgis [mm] | 80 mm |
| 1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 583.0 mm |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 2pusės prijungimo ilgis [mm] | 80 mm |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 706 mm |
| Bendras plotis [mm] | 296 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 80 mm |
| Connection length 2 [mm] | 80 mm |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 180 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | DN65 |
| Jungties dydis 2 | DN65 |
| Jungties standartas | ISO 228/1 |
| Jungties tipas 1 | FLANGE |
| Jungties tipas 2 | FLANGE |
| Kategorija | II |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | XB66H-1-100_2_25_ASB_2F65cf |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_ |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakopų skaičius | 1 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 100 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | XB66H-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 2 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 86.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 61.5 Kilogram |
| Tūris | 264 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |