Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB66H-1, Plokštelių skaičius: 40

004B1987

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]80 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]583.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]80 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]706 mm
Bendras plotis [mm]296 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]180 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN65
Jungties dydis 2DN65
Jungties ilgis 1, mm80 mm
Jungties ilgis 2, mm80 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB66H-1-40_2_25_ASB_2F65cf
Material Description (Short TeXB66H-1-40_2Cu_25_S1_2DN65CF_S
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB66H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris50 Kilogram
Grynasis svoris33.3 Kilogram
Tūris255.442 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104047911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm