Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB66L-1, Plokštelių skaičius: 60

004B1963

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]80 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]583.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]80 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]706 mm
Bendras plotis [mm]296 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]180 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN65
Jungties dydis 2DN65
Jungties ilgis 1, mm80 mm
Jungties ilgis 2, mm80 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB66L-1-60_2_16_ASB_2DN65cf
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB66L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70.35 Kilogram
Grynasis svoris48.4 Kilogram
Tūris264 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425114519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm