Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB61M-1, Plokštelių skaičius: 140

004B3448

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]52 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]456.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]52 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]525 mm
Bendras plotis [mm]243 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]174 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12
Jungties dydis 22
Jungties ilgis 1, mm50 mm
Jungties ilgis 2, mm50 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB61M-1-140_2_25_ASB_G2 sv
Material Description (Short TeXB61M-1-140_2Cu_25_S1_7G2_SB
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius140
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB61M-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris51 Kilogram
Grynasis svoris51 Kilogram
Tūris39.312 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425090295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm