Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB61M-1, Plokštelių skaičius: 50

004B1916

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]52 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]456.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]52 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]525 mm
Bendras plotis [mm]243 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]174 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12
Jungties dydis 22
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB61M-1-50_2_25_ASB_G2 sv
Material Description (Short TeXB61M-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius50
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB61M-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.928 Kilogram
Grynasis svoris23.928 Kilogram
Tūris40.496 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104035413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm