Mikroplokštelių šilumokaitis, XB52M-2, Plokštelių skaičius: 120
079G1799
25 bar, Litavimo medžiaga: CoResist
079G1799
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 467 mm |
| Bendras plotis [mm] | 257 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 170 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | CoResist |
| Material Description | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakopų skaičius | 2 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | M |
| Plokštelių skaičius | 120 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | XB52M-2 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45.79 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40.1 Kilogram |
| Tūris | 137.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |