Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB52M-2, Plokštelių skaičius: 52

079G1792

25 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]467 mm
Bendras plotis [mm]257 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]170 mm
In scope of WEEENo
Jungties ilgis 1, mm50 mm
Jungties ilgis 2, mm50 mm
KategorijaI
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXB52M-2-26/26_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-26/26_2CN_25_S21_2G2
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pakopų skaičius2
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius52
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB52M-2
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22.019 Kilogram
Grynasis svoris21.74 Kilogram
Tūris33.701 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162684405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm