Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB37L-1, Plokštelių skaičius: 16

004H4760

16 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]479.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]525 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]72 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties standartasISO 228
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaI
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius16
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB37L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.16 Kilogram
Grynasis svoris4.702 Kilogram
Tūris9.746 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm