Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB37L-1, Plokštelių skaičius: 80

004H4677

16 bar, Litavimo medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]479.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]525 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]72 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaI
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaNerūdijantysis plienas
Material DescriptionXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius80
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB37L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.61 Kilogram
Grynasis svoris14.11 Kilogram
Tūris20.608 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425143298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm