Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB12L-1, Plokštelių skaičius: 20

079G1374

25 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]234.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]289 mm
Bendras plotis [mm]118 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]63 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 15/4
Jungties dydis 25/4
Jungties ilgis 1, mm25 mm
Jungties ilgis 2, mm25 mm
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius20
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB12L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.314 Kilogram
Grynasis svoris3.12 Kilogram
Tūris4.95 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279043693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm