Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB12H-1, Plokštelių skaičius: 30

004H7559

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]234.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]289 mm
Bendras plotis [mm]118 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]63 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 15/4
Jungties dydis 25/4
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaI
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB12H-1-30_2_25_A_2G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius30
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB12H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.046 Kilogram
Grynasis svoris3.88 Kilogram
Tūris5.336 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm