Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB12L-1, Plokštelių skaičius: 10

004H7525

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]234.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]25 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]289 mm
Bendras plotis [mm]118 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]63 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 15/4
Jungties dydis 25/4
Jungties ilgis 1, mm25 mm
Jungties ilgis 2, mm25 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaI
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB12L-1-10_2_25_A_2G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB12L-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.541 Kilogram
Grynasis svoris2.36 Kilogram
Tūris5.135 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425108617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm