Danfoss logo
XB06_L

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB06H-1, Plokštelių skaičius: 30

079G1165

25 bar, Litavimo medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]270.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]320 mm
Bendras plotis [mm]95 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate108 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]45 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaNerūdijantysis plienas
Material DescriptionXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius30
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB06H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.888 Kilogram
Grynasis svoris2.79 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm