Mikroplokštelių šilumokaitis, XB06L-1, Plokštelių skaičius: 70
079B0127
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079B0127
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 1 pusės prijungimo ilgis [mm] | 20 mm |
| 1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 270.0 mm |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 2pusės prijungimo ilgis [mm] | 20 mm |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 320 mm |
| Bendras plotis [mm] | 95 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 45 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | 3/4 |
| Jungties dydis 2 | 3/4 |
| Jungties standartas | ISO 228/1 |
| Jungties tipas 1 | G |
| Jungties tipas 2 | G |
| Kategorija | I |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60 |
| Material Description (Short Te | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pakopų skaičius | 1 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | L |
| Plokštelių skaičius | 70 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | XB06L-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.025 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.025 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.124 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.85 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 4.59 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |