Mikroplokštelių šilumokaitis, XB06H-1, Plokštelių skaičius: 50
004B2046
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
004B2046
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 1 pusės prijungimo ilgis [mm] | 20 mm |
| 1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 270.0 mm |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 2pusės prijungimo ilgis [mm] | 20 mm |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 320 mm |
| Bendras plotis [mm] | 95 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 45 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | 3/4 |
| Jungties dydis 2 | 3/4 |
| Jungties ilgis 1, mm | 20 mm |
| Jungties ilgis 2, mm | 20 mm |
| Jungties standartas | ISO 228/1 |
| Jungties tipas 1 | G |
| Jungties tipas 2 | G |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | nB06H-1-50_2_25_A_2G3/4_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakopų skaičius | 1 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 50 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | XB06H-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.388 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.19 Kilogram |
| Tūris | 5.631 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560364518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |