Danfoss logo
XB05-Left

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB05H-1, Plokštelių skaičius: 40

079G1632

25 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]312 mm
Bendras plotis [mm]76 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate150 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]42 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaCoResist
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB05H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.642 Kilogram
Grynasis svoris2.28 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris677.28 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm