Energijos skaitikliai, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Šildymas ir aušinimas, D tipo baterija, M-Bus modulis
187F9016
Energijos skaičiuotuvas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9016
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 12 m. |
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Impulso vertė tūris [l/impulsas] | 2.5 l/imp. |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimas |
| IP protection class | IP65 |
| Maitinimo įtampos tipas | D tipo baterija |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus |
| Montavimas | Tiekimas |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Infocal 9 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energijos skaičiuotuvas |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 100 mm |
| Srauto matuoklio | SONO3500 CT |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 10 mm |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.4 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008501 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |