Danfoss logo
Supercal 5

Energijos skaitikliai, Supercal 5, Šildymas ir aušinimas, D tipo baterija, M-Bus

187F8300

Energy calculator

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos klasėE1 / M1
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.MWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Impulso vertė tūris [l/impulsas]2.5 l/imp.
Integruotas ryšysM-Bus
IP protection classIP65
Maitinimo įtampos tipasD tipo baterija
Material DescriptionSupercal 5 HC 2.5l/p S 3.6V M-Bus
MontavimasTiekimas
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasSupercal 5
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsEnergy calculator
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm] [Maks.]150 mm
Skersmuo [mm] [Min.]100 mm
Srauto matuoklioSONO3500 CT
TaikymasŠildymas ir aušinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.75 Kilogram
Grynasis svoris0.69 Kilogram
Tūris2.414 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424634490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens