Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]45 °C
Apsauga nuo užšalimoTaip
Apšviestas ekranasTaip
Atostogų funkcijaTaip
Aukštis [mm]66 mm
Automatinis vasaros laikasTaip
BackplateCustom Backplate
Baterijos tipas2 x AA šarminės baterijos
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
Gaminio etiketėYes
Gamykloje nustatytas kalendorius, laikrodisNe
Gamykloje nustatytos programosTaip
Garantija [Metai]5
Grafiko tipas7 dienos, 5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm]30 mm
Įjungimai / išjungimai per dieną6
Įjungimo / išjungimo valdymasTaip
Įmontuotas jutiklisTaip
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
IšjungimasTaip
Kategorijos pavadinimasProgrammable thermostat
Laiko rodymasAM/PM arba 24 val. rodymas
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionTPOne-OT
MedžiagaABS+PC, non-flammable
Nominali impulso įtampa [kV]4.0 kV
Nuotolnio jutiklio parinktisTaip
On/Off moduliuojantis valdymasTaip
Optimalios pradžios valdymasTaip
Pasirenkama °C arba °FTaip
PatvirtinimasCEUKCA
Perreguliavimo funkcijaTaip
Plotis [mm]155.00 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimasTaip
Priežiūros intervalo laikmatisTaip
Product line03
Produkto aprašymasTPOne OT
Produkto tipasTPOne
Produktų grupėProgramuojami kambario termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodo laiką arba temperatūrąTaip
Rutulio kietumo bandymas [°C]75 °C
SavybėsTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectronic programmable room thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasRoom heating
Taršos kontrolė2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros tikslumas±1°C
Termostato režimasTaip
TerpėA
Tiekimo tipas24Vdc
UNSPSC KODAS41112209
Valdymo tipasOn/Off load compensation
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.31 Kilogram
Grynasis svoris0.15 Kilogram
Tūris0.882 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm