Programuojami termostatai
Product types shown: 2

TP5001
TP room thermostats are typically used in conjunction with a boiler and wall hung radiator heating systems. However, they can also be used in other heating systems where reference room temperature is used to switch the heat source either directly or via zone valves.TP5001 offers all the features from the RET variants in addition it has full heating schedule control. A schedule can be set to suit the user’s heating demands, this can significantly reduce the cost of heating the home by only heating the building when necessary.The TP5001 can be set to 5-2Day schedule or 24Hr depending on user preference. If required, the schedule can be deactivated, and the device can be used manually like a room thermostat. 4 event times can be selected (2 heating periods) for morning and evening.

TPOne
TPOne programuojamų patalpų termostatų grupė užtikrina aukštesnio lygio, vartotojui patogų naudoti ryšį. Patogiame taškiniame ekrane naudojamos gerai matomos piktogramos ir teksto informacija rodo būseną ir nustatymus montuotojui ir vartotojui. Suaktyvinus ekraną, dega foninis apšvietimas ir atsiranda rodyklės, nukreipiančios kuriais mygtukais reguliuojama temperatūra arba naršoma nustatymų meniu.
Chrono - proporcinis, apkrovos kompensavimo valdymas yra numatytoji šilumos reguliavimo sistema, kuri užtikrina didesnį komfortą ir geresnę ekonomiją palyginti su standartiniu įjungimo / išjungimo valdymu. Galima pasirinkti standartinį įjungimą / išjungimą.
Pasirinkus chrono - proporcinį režimą, termostatas nustato fiksuotą ciklo greitį sistemoje ir įj. / išj. laikotarpių trukmę kiekviename cikle proporcingai apkrovai.
Valdymo algoritmas, kuris naudojamas nustatyti įj. / išj. laikotarpių trukmę, naudoja proporcinį ir integruotą (PI) valdymą panaikinti nuokrypį, kuris paprastai susijęs su įj. / išj. arba paprastu proporciniu valdymu.
Chrono - proporcinis valdymas itin padidina komfortą, optimizuoja vandens temperatūrą, todėl iš esmės padidėja šildymo katilo veiksmingumas.
TPOne termostatui sukūrėme naujas šildymo paleidimo parinktis. Numatytasis standartinis paleidimas iš karto užtikrina šilumą grafike numatytu laiku. Taip pat galima pasirinkti naująsias dinamines atidėto ir optimizuoto paleidimo funkcijas. Atidėtas paleidimas pristabdo šildymo paleidimą grafike numatytu laiku, atsižvelgiant į aplinkos ir reikiamos temperatūrų skirtumą, todėl sunaudojama mažiau energijos. Optimizuotas paleidimas stebi aplinkos ir reikiamos temperatūrų skirtumą bei suskaičiuoja geriausią šildymo paleidimo laiką, kad nustatyta reikšmė būtų pasiekta grafike numatytu laiku.
Siekiant užtikrinti kuo tikslesnį valdymą ir išvengti rankinio nustatymo ir reguliavimo, abi funkcijos kasdien dinamiškai reguliuojamos, atsižvelgiant į veikimo tikslumą.