Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Elementai termostatui + 230Vac imtuvui

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]2.0 m.
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Apsauga nuo užšalimoTaip
Apšviestas ekranasTaip
Atostogų funkcijaTaip
Aukštis [mm]86 mm
Automatinis vasaros laikasTaip
BackplateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Baterijos sekimo indikatoriusTaip
Baterijos tipas2 x AA šarminės baterijos
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
Gamykloje nustatytos programosTaip
Garantija [Metai]5
Grafiko tipas5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm]30 mm
Įjungimai / išjungimai per dieną4
Įjungimo / išjungimo valdymasTaip
Įmontuotas jutiklisTaip
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
Kategorijos pavadinimas5/2 Day Thermostat
Charakteristika
Vertė
Laiko rodymasAM/PM arba 24 val. rodymas
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
MedžiagaABS+PC, non-flammable
Nominali impulso įtampa [kV]2.5 kV
Nuotolnio jutiklio parinktisNe
On/Off moduliuojantis valdymasTaip
Optimalios pradžios valdymasTaip
PatvirtinimasCEUKCA
Perreguliavimo funkcijaTaip
Plotis [mm]86.00 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimasTaip
Priežiūros intervalo laikmatisTaip
Product line03
Produkto aprašymasTP5001RF + RX1-S V2
Produkto tipasTP5001
Produktų grupėProgramuojami kambario termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RF dažnis [MHz]433.92 MHz
RF diapazonas [m]30 m
Rodo laiką arba temperatūrąTaip
Rutulio kietumo bandymas [°C]75 °C
SavybėsTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectronic programmable room thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasRoom heating
Taršos kontrolė2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo tipasElementai termostatui + 230Vac imtuvui
UNSPSC KODAS41112209
Valdymo tipasOn/Off load compensation
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris418 Gram
Grynasis svoris418 Gram
Tūris1.488 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm