Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]2.0 m.
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Apšviestas ekranasTaip
Aukštis [mm]86 mm
Automatinis vasaros laikasTaip
BackplateCustom Backplate
Baterijos sekimo indikatoriusTaip
Baterijos tipas2 x AA šarminės baterijos
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Gaminio etiketėYes
Gamykloje nustatytos programosTaip
Garantija [Metai]5
Grafiko tipas5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm]30 mm
Įjungimai / išjungimai per dieną4
Įjungimo / išjungimo valdymasTaip
Įmontuotas jutiklisTaip
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
Kategorijos pavadinimas5/2 Day Thermostat
Charakteristika
Vertė
Laiko rodymasAM/PM arba 24 val. rodymas
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MedžiagaABS+PC, non-flammable
Nominali impulso įtampa [kV]2.5 kV
Nuotolnio jutiklio parinktisNe
On/Off moduliuojantis valdymasTaip
Optimalios pradžios valdymasTaip
PatvirtinimasCEUKCA
Perreguliavimo funkcijaTaip
Plotis [mm]86.00 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimasTaip
Priežiūros intervalo laikmatisTaip
Product line03
Produkto aprašymasTP5001-RF
Produkto tipasTP5001
Produktų grupėProgramuojami kambario termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodo laiką arba temperatūrąTaip
Rutulio kietumo bandymas [°C]75 °C
SavybėsTP5001RF Prog Stat RF
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectronic programmable room thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SpalvaBaltas RAL 9016
TaikymasRoom heating
Taršos kontrolė2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo tipasBattery
UNSPSC KODAS41112209
Valdymo tipasOn/Off load compensation
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.214 Kilogram
Grynasis svoris0.081 Kilogram
Tūris0.554 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm