TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat
087N7931
TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
087N7931
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 2.0 m. |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Atostogų funkcija | Taip |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Automatinis vasaros laikas | Taip |
| Backplate | Custom Backplate |
| Baterijos sekimo indikatorius | Taip |
| Baterijos tipas | 2 x AA šarminės baterijos |
| Baterijų kiek. | 2 |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I7(a) |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Gamykloje nustatytos programos | Taip |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Grafiko tipas | 5/2 dienos, 24 val. |
| Gylis [mm] | 30 mm |
| Įjungimai / išjungimai per dieną | 4 |
| Įjungimo / išjungimo valdymas | Taip |
| Įmontuotas jutiklis | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kategorijos pavadinimas | 5/2 Day Thermostat |
| Laiko rodymas | AM/PM arba 24 val. rodymas |
| Material Description | TP5001B Prog Stat Battery |
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Nominali impulso įtampa [kV] | 2.5 kV |
| Nuotolnio jutiklio parinktis | Ne |
| On/Off moduliuojantis valdymas | Taip |
| Optimalios pradžios valdymas | Taip |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Perreguliavimo funkcija | Taip |
| Plotis [mm] | 86.00 mm |
| Pradžios atidėjimo reguliavimas | Taip |
| Priežiūros intervalo laikmatis | Taip |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | TP5001B Prog Stat Battery |
| Produkto tipas | TP5001 |
| Produktų grupė | Programuojami kambario termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodo laiką arba temperatūrą | Taip |
| Rutulio kietumo bandymas [°C] | 75 °C |
| Savybės | TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electronic programmable room thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Taršos kontrolė | 2 laipsniai |
| Temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo tipas | Battery |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Valdymo tipas | On/Off load compensation |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.224 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
| Tūris | 0.625 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |