Šildymo kilimėliai, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
83901933
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 9.2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai
Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1474
83901933
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 6.90 m² |
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 6.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Juodas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 7.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 50.9000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 9.20 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | DTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >300 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 730 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 160 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DTCE 150T |
| Produkto tipas | DTCE 150T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 1040 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.0 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.51 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.455 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 18.688 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158326 |